製品を公開する
Choice 258
Choice 258
Choice 258
Choice 258
    NC Nordic Care

    Choice 258

    Google翻訳,
    抱きしめるような丸みを帯びたフォルムの魅力的で安全なアームチェア。握りやすく、正しい座席の高さのアームレストは、高齢者にとって簡単です。クッションとフレームに異なる生地を使用することが可能で、個性的でユニークな表現を思いつく機会を与えてくれます。
    仕様
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    技術仕様
    • 固有参照番号choice-258
    • 製品ファミリChoice
    • 製品グループFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)950
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)22
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)