製品の公開
Curt 090
Curt 090
Curt 090
Curt 090
Curt 090
    NC Nordic Care

    Curt 090

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    CurtはBjörnの兄の椅子です。より広く、より丸く、より寛大ですが、同じ種類のデザインです。同じエリアで2つを自由に混ぜてください。椅子Curtは、ラウンジチェアとしてもクラシックダイニングチェアとしても最適です。さらに素敵でリラックスできる体験のために、Curtはロッキングチェアとしても利用できます(記事番号089および091を参照してください)。 Curtは上品で特徴的なデザインです。色や生地を好きなように混ぜて、Curtがどのような感じや見た目を伝えるかを自由に選んでください。
    仕様
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    技術仕様
    • Unique refcurt-090
    • コレクションセットCurt
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS