製品を公開する
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091
    NC Nordic Care

    Curt 091

    Google翻訳,
    Curtは椅子だけではありません。時にはそれはロッキングチェアでもあります。ロッキングチェアはあなたに特別な素敵でリラックスした経験を与えることができます。同じエリアで、CurtチェアとCurtロッキングチェアを自由に組み合わせてください。 Curtは上品で特徴的なデザインです。色や生地を好きなように混ぜて、Curtがどのような感じや見た目を伝えるかを自由に選んでください。
    仕様
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    技術仕様
    • 固有参照番号curt-091
    • 製品ファミリCurt
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)830
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)840
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)12
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードEF_40_30
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS