製品の公開
Elin 048
Elin 048
Elin 048
    NC Nordic Care

    Elin 048

    5つ星のうち4.44.4(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    エリンは、機能性について現代的なアイデアを持っている古典的な椅子です。布張りのシートとシートとフレームの間にほこりがシートの下に詰まるのを防ぐ巧妙なギャップを備えたバーチの椅子。椅子はとてもお手入れが簡単です。シートは取り外し可能な生地を使用しているため、簡単に取り外して洗うことができます。
    仕様
    • Elin has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    技術仕様
    • Unique refelin-048
    • コレクションセットElin
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS