製品の公開
Elin 356
Elin 356
Elin 356
    NC Nordic Care

    Elin 356

    Google翻訳”,
    エリンは、高いレベルの快適さを要求する社会的地域のための高くて快適なアームチェアです。エリンは、フレームに交差したラスを備えた白樺で生産されています。クッションの生地は取り外し可能なので、簡単に洗ったり交換したりできます。このシリーズは、椅子、ソファ、アームチェアで構成されており、デザインは、公共の環境に適応した家庭環境で知られている伝統的なスウェーデンの家具に基づいています。
    仕様
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    技術仕様
    • Unique refelin-356
    • コレクションセットElin
    • コレクションFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1060
    • 幅(mm)670
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)