製品の公開
Elin 359
Elin 359
Elin 359
    NC Nordic Care

    Elin 359

    Google翻訳”,
    エリンの3人掛けソファは、クラシックなデザインと高いレベルの快適さにより、家具が簡単に設置できます。エリンは、フレームに交差したラスを備えた白樺で生産されています。クッションの生地は取り外し可能なので、簡単に洗ったり交換したりできます。
    仕様
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    技術仕様
    • Unique refelin-359
    • コレクションセットElin
    • コレクションFurniture /Sofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)1920
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)