製品の公開
Ellinor 047
Ellinor 047
Ellinor 047
    NC Nordic Care

    Ellinor 047

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Ellinorは私たちの最も人気のある椅子の1つになり、あらゆる種類の要件を満たすために多くのバージョンで利用できます。アームレスト付きまたはアームレストなしでご利用いただけます。エクストラワイドバージョンやソファベンチとしてもご利用いただけます。これはエリノールチェアです。それは「家庭的な」感覚を与え、学校や介護施設のレストラン、社交場、ダイニングエリアにうまく適合します。すべてのEllinorチェアには、布張りのシートがあり、シートとフレームの間に巧妙な隙間があり、シートの下にほこりが付着するのを防ぎます。椅子はとてもお手入れが簡単です。シートは取り外し可能な生地を使用しているため、簡単に取り外して洗うことができます。
    仕様
    • Ellinor has the same frame as Elin, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    技術仕様
    • Unique refellinor-047
    • コレクションセットEllinor
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS