製品を公開する
Ellinor 147
Ellinor 147
Ellinor 147
    NC Nordic Care

    Ellinor 147

    Google翻訳,
    Ellinorは私たちの最も人気のある椅子の1つになり、あらゆる種類の要件を満たすために多くのバージョンで利用できます。アームレスト付きまたはアームレストなしでご利用いただけます。エクストラワイドバージョンやソファベンチとしてもご利用いただけます。これはアームレスト付きのエリノールチェアで、2つの異なる座席の高さでご利用いただけます。 1つは標準の高さのシート、もう1つは5cm高いシートです。これは、標準的な高さの椅子に乗り降りするのが難しいと感じる人々のために簡素化するためです。 Ellinorは、「家庭的な」感覚を与えるデザインを備えており、学校や介護施設のレストラン、社交場、ダイニングエリアにぴったりとフィットします。すべてのEllinorチェアには、布張りのシートがあり、シートとフレームの間に巧妙な隙間があり、シートの下にほこりが付着するのを防ぎます。椅子はとてもお手入れが簡単です。シートは取り外し可能な生地を使用しているため、簡単に取り外して洗うことができます
    仕様
    • Ellinor is available in 5 cm extra height of the seat for those who may have difficulties getting in and out of a chair with a standard height.

      Ellinor has the same frame as Elin, but the design of the laths in the back differ.

      Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    技術仕様
    • 固有参照番号ellinor-147
    • 製品ファミリEllinor
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)860
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)7
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS