製品の公開
Ellinor 365
Ellinor 365
    NC Nordic Care

    Ellinor 365

    Google翻訳”,
    Ellinorソファベンチは、最も人気のある椅子シリーズの1つです。ソファベンチには肘掛けと布張りのシートがあり、座り心地がとても良いです。 Ellinorシリーズは、あらゆる種類の要件を満たすために多くのバージョンで利用できます。アームレスト付きまたはアームレストなしでご利用いただけます。エクストラワイドバージョンやソファベンチとしてもご利用いただけます。 Ellinorは、「アットホームな」感覚を与え、学校や介護施設のレストラン、社交エリア、ダイニングエリアにうまくフィットするデザインを持っています。 Ellinorチェアシリーズのすべてのメンバーは、布張りのシートと、シートとフレームの間に巧妙な隙間があり、シートの下にほこりが付着するのを防ぎます。椅子はとてもお手入れが簡単です。シートは取り外し可能な生地を使用しているため、簡単に取り外して洗うことができます。
    仕様
    • Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the sofa bench in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    技術仕様
    • Unique refellinor-365
    • コレクションセットEllinor
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)870
    • 幅(mm)1160
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)16.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS