製品を公開する
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366
    NC Nordic Care

    Ellinor 366

    Google翻訳,
    Ellinorは、高いレベルの快適さを要求する社会的領域のための高くて快適なアームチェアです。 Ellinorは、フレームにクラシックなラスを使用したバーチ材で製造されており、クリアラッカーまたはステンドグラスとして入手できます。クッションの生地は取り外し可能なので、簡単に洗ったり交換したりできます。このシリーズは、椅子、ソファ、アームチェアで構成されており、デザインは、公共の環境に適応した家庭環境で知られている伝統的なスウェーデンの家具に基づいています。
    仕様
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    技術仕様
    • 固有参照番号ellinor-366
    • 製品ファミリEllinor
    • 製品グループFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1060
    • 幅(mm)670
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)19
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)