製品の公開
Ellinor 368
Ellinor 368
Ellinor 368
    NC Nordic Care

    Ellinor 368

    Google翻訳”,
    Ellinorは、白樺で作られた2人掛けソファです。デザインは、公共の環境に適応された家庭環境から知られている伝統的なスウェーデンの家具に基づいています。それは「家庭的な」感覚を与え、公共の環境のレストラン、社交場、食堂、そして学校や介護施設にうまく適合します。
    仕様
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    技術仕様
    • Unique refellinor-368
    • コレクションセットEllinor
    • コレクションFurniture /Sofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)1350
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.1 4.1 (140)