製品を公開する
Ellinor 369
Ellinor 369
Ellinor 369
    NC Nordic Care

    Ellinor 369

    Google翻訳,
    Ellinorは、白樺で作られた3人掛けソファです。デザインは、公共の環境に適応された家庭環境から知られている伝統的なスウェーデンの家具に基づいています。それは「家庭的な」感覚を与え、公共の環境のレストラン、社交場、食堂、そして学校や介護施設にうまく適合します。
    仕様
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    技術仕様
    • 固有参照番号ellinor-369
    • 製品ファミリEllinor
    • 製品グループFurniture /Sofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)820
    • 幅(mm)1920
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)48
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)