製品の公開
Erik 460
NC Nordic Care

Erik 460

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,
エリックは、私たちの製品範囲で最も長い椅子の1つです。安定していて、伝統的な外観をしています。今日では、主にさまざまな介護施設のダイニングエリアで使用されています。 Erikには4つの異なるバージョンがあります。木製の座席または布張りの座席があり、肘掛けがある場合とない場合があります。エリックは、アームレスト付きのエクストラワイドバージョンもご用意しています。
仕様
  • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

技術仕様
  • Unique referik-460
  • コレクションセットErik
  • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)910
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS