製品の公開
Freja 237
NC Nordic Care

Freja 237

Google翻訳”,
車輪とフットレストが付いている無段階のリクライニングシートが付いている機能的な安楽椅子。白樺で生産。シートと背もたれは取り外し可能な布製。リクライニング機能を調整するハンドルは、椅子の両側にあります。 Frejaは介護施設にとてもよく合います。
仕様
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
技術仕様
  • Unique reffreja-237
  • コレクションセットFreja
  • コレクションFunctional easy chair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1120
  • 幅(mm)690
  • 奥行き(mm)850
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
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
5つ星のうち4.4 4.4 (39)
5つ星のうち4.6 4.6 (31)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)