製品の公開
Gustav 241
NC Nordic Care

Gustav 241

Google翻訳”,
白樺のテーブル。このバージョンのGustavは、高さを調整できます。高さは機械的に調整可能です。 72-87cm。テーブルの下のバーの下部は床から55cmです。 50×100cmのエクステンションリーフが1枚含まれています。厚さ40mmの頑丈なテーブルトップは安定しており、最高品質を示す真っ直ぐなプロファイルを備えています。白樺またはステンドグラスとしてご利用いただけます。実用的で耐久性のあるバーチ材またはABSエッジのある白いラミネートテーブルトップも利用可能
仕様
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable

技術仕様
  • Unique refgustav-241
  • コレクションセットGustav
  • コレクションFurniture/Table
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国エストニア
  • 正味重量(kg)70
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS