製品を公開する
Gustav 242
NC Nordic Care

Gustav 242

Google翻訳,
高さ75cmの白樺の無垢材のテーブル。厚さ40mmの頑丈なテーブルトップは安定しており、最高品質を示す真っ直ぐなプロファイルを備えています。白樺またはステンドグラスとしてご利用いただけます。 50×100cmのエクステンションリーフが1枚含まれています。実用的で耐久性のあるバーチ材またはABSエッジのある白いラミネートテーブルトップも利用可能
仕様
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable.

技術仕様
  • 固有参照番号gustav-242
  • 製品ファミリGustav
  • 製品グループFurniture/Table
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-13
  • 版番号1
  • 高さ(mm)730
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主要素材木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国エストニア
  • 正味重量(kg)61
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • Uniclass 2015 コードEF_40_30
  • Uniclass 2015 説明Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • CSI UniFormat II コードE20
  • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS