製品の公開
Gustav 248
NC Nordic Care

Gustav 248

Google翻訳”,

高さ73cmまたはオプションで76cmの無垢バーチ材のテーブル。厚さ40mmの頑丈なテーブルトップは安定しており、最高品質を示す真っ直ぐなプロファイルを備えています。白樺またはステンドグラスとしてご利用いただけます。

2枚の延長リーフを使用すると、最大1mまで延長できます。これは、テーブルが人の数が日ごとに異なる環境で理想的であることを意味します。 50×100cmの伸展葉が1枚含まれています

実用的で耐久性のあるバーチ材またはABSエッジのある白いラミネートテーブルトップもご用意しています。

仕様
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable. FSC valid for solid tabletop

技術仕様
  • Unique refgustav-248
  • コレクションセットGustav
  • コレクションFurniture/Table
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)730
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国エストニア
  • 正味重量(kg)64
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS