製品の公開
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
    NC Nordic Care

    Humlan 370

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    フムラン(マルハナバチ)の椅子は、フムラン家の4番目のメンバーです。家族の他の人と同じように、この小さなマルハナバチは柔らかく抱きしめる形をしていて、座席の高さが良いです。また、柔軟性があります。シートとバックに同じまたは異なる生地を選択してください。生地は洗濯用に取り外し可能です。もちろん快適ですが、とりわけノースカロライナ州の持続可能性ポリシーに沿っています。
    仕様
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    技術仕様
    • Unique refhumlan-370
    • コレクションセットHumlan
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)580
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS