製品の公開
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371
    NC Nordic Care

    Humlan 371

    5つ星のうち4.34.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    ほとんどの種類の環境向けのすっきりとしたエレガントなデザイン。柔らかく丸みを帯びたフォルムが安心感を演出します。アームチェアは、アームチェア、2人掛けソファ、3人掛けソファで構成される家族の一員です。シート、背もたれ、背もたれクッションの生地を変えることができるので、個性的で個性的な表情を思いつくことができます。シートの生地は取り外し可能です。追加の取り外し可能なアームレストカバーは、オプションの追加として利用できます。シートと背もたれの間に衛生的な隙間があり、ほこりがたまらないようになっています。
    仕様
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    技術仕様
    • Unique refhumlan-371
    • コレクションセットHumlan
    • コレクションFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)640
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ルーマニア
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)