製品を公開する
Humlan 374
Humlan 374
    NC Nordic Care

    Humlan 374

    Google翻訳,
    ほとんどの種類の環境向けのすっきりとしたエレガントなデザイン。柔らかく丸みを帯びたフォルムが安心感を演出します。ソファは、アームチェア、2人掛けソファ、3人掛けソファで構成される家族の一員です。シート、背もたれ、背もたれクッションの生地を変えることができるので、個性的で個性的な表情を思いつくことができます。シートの生地は取り外し可能です。追加の取り外し可能なアームレストカバーは、オプションの追加として利用できます。シートと背もたれの間に衛生的な隙間があり、ほこりがたまらないようになっています。
    仕様
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    技術仕様
    • 固有参照番号humlan-374
    • 製品ファミリHumlan
    • 製品グループFurniture /Sofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)820
    • 幅(mm)1470
    • 奥行き(mm)640
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ルーマニア
    • 正味重量(kg)30
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)