製品の公開
Jackie 1132 XL
Jackie 1132 XL
Jackie 1132 XL
    NC Nordic Care

    Jackie 1132 XL

    Google翻訳”,

    アームレスト付きのジャッキーエクストラワイドチェアは、テーブルに掛けることもできる積み重ね可能なチェアです。さらに、いくつかのオプションの追加機能があります。ジャッキーはサクセスストーリーです。いくつかの巧妙な機能と、見た目を向上させる革のディテールを備えた素敵なデザインの組み合わせが原因である可能性があります。

    ジャッキーは、機能的なイージーチェア、ソファ、アームチェアなど、座席用家具の完全なファミリーです。

    ジャッキーシリーズを他の同様の製品と比較すると、特に際立っているのは、高レベルのデザインです。次世代の思いやりのあるデザインソリューションはすでにここにあります!

    仕様
    • Jackie is available in several different versions: Wooden seat or upholstered seat. Wooden back or an upholstered back that is attached with nice leather details. Jackie chair is produced in birch FSC Mix or oak and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Jackie meets the Möbelfakta requirements. A very sustainable choice. You can choose fabric from all fabric manufacturers and if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Rubber weave on the seat as protection is available as optional extra. Other optional extras include connectors, sound absorbers and wheels on the front legs.

    技術仕様
    • Unique refjackie-1132xl
    • コレクションセットJackie
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)830
    • 幅(mm)680
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS