製品の公開
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531
    NC Nordic Care

    Jackie 531

    Google翻訳”,
    背もたれの低いジャッキーアームチェアは、待合室エリアに最適な家具です。モダンなデザインと実用的な機能を巧みに組み合わせています。布張りのバックは、ジャッキーシリーズ全体のテーマである素敵な豪華なレザーストラップに掛けられています。椅子全体に1つの生地を使用するか、座席と背もたれに異なる生地を組み合わせます。生地は取り外し可能で、シートとバックの間のサニタリーギャップが衛生的です。
    仕様
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    技術仕様
    • Unique refjackie-531
    • コレクションセットJackie
    • コレクションFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)980
    • 幅(mm)690
    • 奥行き(mm)710
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)