製品を公開する
Jackie 536
Jackie 536
Jackie 536
Jackie 536
    NC Nordic Care

    Jackie 536

    Google翻訳,
    ジャッキーは、高いリクライニングバックと調節可能なネッククッションを備えた機能的なイージーチェアです。モダンでシンプルなデザインで、取り外しが簡単なバッククッション付きの木製フレームです。布張りのバックは、ジャッキーシリーズ全体のテーマである素敵な豪華なレザーストラップに掛けられています。椅子全体に1つの生地を使用するか、座席と背もたれに異なる生地を組み合わせます。生地は取り外し可能で、シートとバックの間のサニタリーギャップが衛生的です。
    仕様
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    技術仕様
    • 固有参照番号jackie-536
    • 製品ファミリJackie
    • 製品グループFunctional easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1180
    • 幅(mm)690
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)23
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)