製品を公開する
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380
    NC Nordic Care

    John 380

    Google翻訳,
    ノースカロライナ州で最も高級な機能的なイージーチェアで、すべてのパーツに巧妙な機能と高レベルのデザインが詰め込まれています。無段階のリクライニングバックを備え、リクライニング機能のハンドルは高級感のある専用レザーで作られています。
    仕様
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    技術仕様
    • 固有参照番号john-380
    • 製品ファミリJohn
    • 製品グループFunctional easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1220
    • 幅(mm)680
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)30
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)