製品を公開する
Knut 020
Knut 020
    NC Nordic Care

    Knut 020

    Google翻訳,

    Knutはモダンなデザインの椅子で、さまざまなバージョンがあります。肘掛けの有無にかかわらず、布張りの座席の有無にかかわらず、また布張りの背もたれの有無にかかわらず。その特徴と表現力で、カフェやレストラン、講堂、会議テーブルの周りなど、さまざまなスペースで役立つ椅子です。

    仕様
    • Knut is a stackaple chair that also has connectors as optional extra. This makes it ideal for auditoriums and assembly halls. This version has wooden seat. Knut is produced in birch FSC Mix and is also certified with Möbelfakta. It is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Sound absorbers and connectors are available as an optional extra. 

    技術仕様
    • 固有参照番号knut-020
    • 製品ファミリKnut
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)810
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)5
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードEF_40_30
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS