製品の公開
Kompis 035
Kompis 035
Kompis 035
Kompis 035
    NC Nordic Care

    Kompis 035

    Google翻訳”,

    Kompisは、モダンなデザインの折りたたみ式スツールです。クラシックな家具は見た目が更新され、同時にその巧妙な機能を維持しています。スツールは幅広い用途があります。それはほとんどスペースをとらず、オフィスや病院での訪問者のスツールとして完璧にフィットします。

    スツールは美術館のガイド付きツアーで簡単に持ち運ぶことができます。余分な座席が必要な場合に備えて、会議室にいくつか置いておきませんか?折りたたみ式のスツールはフックに簡単に掛けることができます。

    仕様
    • The stool is produced in FSC 100% birch with nice leather and fabric details. Kompis is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the stool in any NCS color of your choice... 

      Kompis has an extra strong fabric that bares the whole weight of the user. It is a fabric from Gabriel and is called “Web”, article number for the three colours: 1102, 3102, 5101. Washable 60°C. The fabric is produced of 74% recycled material, which makes our foldable stool a very good environmetal friendly choice. 

      An accessory to our nice Kompis is a hook in FSC 100% birch that is called VISIT. 

    技術仕様
    • Unique refkompis-035
    • コレクションセットKompis
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)510
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51_31
    • Uniclass2015詳細Foot stools