製品の公開
Kurbits 134
Kurbits 134
Kurbits 134
    NC Nordic Care

    Kurbits 134

    Google翻訳”,

    Kurbits –オプションのエクストラとしてシートクッションとバッククッションを備えた非常に広々とした木製の椅子。シートにゴム織りを追加することもできます。 Kurbitsは、スウェーデンの民芸品に着想を得たクラシックなデザインの椅子とアームチェアのファミリーです。

    Kurbitsファミリーでは、ソファ、2つの異なるアームチェア、フットスツールもご利用いただけます。その特徴、機能、表現により、椅子はカフェやレストラン、セミナールーム、会議テーブルの周りなど、さまざまな種類の環境に適合します。

    仕様
    • The chair is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    技術仕様
    • Unique refkurbits-134
    • コレクションセットKurbits
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)870
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS