製品を公開する
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328
    NC Nordic Care

    Kurbits 328

    Google翻訳,
    クッション付きの快適なフットスツール。生地は取り外し可能で、プッシュボタンでフットスツールに取り付けられています。フットスツールは、2つのKurbitsアームキア(324および325)と一緒に使用することを目的としています。フットスツールは、クリアラッカー仕上げまたはステンドグラスとしてご利用いただけます。 Kurbitsは、スウェーデンの民芸品に着想を得たクラシックなデザインの椅子とアームチェアのファミリーです。
    仕様
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    技術仕様
    • 固有参照番号kurbits-328
    • 製品ファミリKurbits
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)440
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)10.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具