製品を公開する
Linnea 331
Linnea 331
    NC Nordic Care

    Linnea 331

    Google翻訳,

    リネアベンチは2つの異なる座席の高さでご利用いただけます。 45cmの伝統的な高さと63cmの座席の高さのより高いバージョン。これは上位バージョンです。ベンチは革新的で遊び心のあるデザインで設計されており、ユーザーは足を上げるか、床/フットレストに足を置いてまっすぐに座ることができます。ベンチは、若者がクラスの合間にたむろする学校の廊下に最適です。

    仕様
    • Linnea bench is produced in birch FSC 100% and has the Möbelfakta label, so it is an excellent environmetally friendly choice.

      Linnea is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      A foot rest in stainless steel is available as an optional extra for the higher version Linnea 331.

    技術仕様
    • 固有参照番号linnea-331
    • 製品ファミリLinnea
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)930
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)18
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 説明Benches
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClass 番号23-21 25 19 11 13
    • OmniClass タイトルBenches