製品を公開する
Niva 228
Niva 228
    NC Nordic Care

    Niva 228

    Google翻訳,

    柔らかく丸みを帯びた形のすっきりとした機能的なダイニングテーブル。

    Nivåシリーズには、サイズと形状が異なる9つの異なるテーブルが含まれています。それらのうちの4つは機械的に高さ調節可能です。シリーズ全体がMöbelfakta基準を満たしています

    仕様
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    技術仕様
    • 固有参照番号niva-228
    • 製品ファミリNivå
    • 製品グループFurniture/Table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)730
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国エストニア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードEF_40_30
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS