製品の公開
Plockepinn 051
Plockepinn 051
Plockepinn 051
    NC Nordic Care

    Plockepinn 051

    Google翻訳”,

    Plockepinnは、その構造がユニークなスツールとベンチです。まず、高さ76cmのバースツールが開発されました。デザインは非常に好評だったので、スツールにはすぐにさらに2人の家族が加わりました。高さ63cmの下部バースツールとベンチ。この記事番号が参照しています。

    仕様
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    技術仕様
    • Unique refplockepinn-051
    • コレクションセットPlockepinn
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)1150
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_07
    • Uniclass2015詳細Benches
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
    • OmniClassタイトルBenches