製品の公開
Ram 108
Ram 108
Ram 108
    NC Nordic Care

    Ram 108

    Google翻訳”,

    ラムは日常生活で信頼できる友人であり、家庭環境と公共環境の両方に完全に適合するスツールです。スツールは、強力な視覚的アイデンティティと、家具と歩行補助装置の間のギャップを埋める柔軟な目的を持っています。それはスツールであると同時に、アクティブな座り方を促し、生涯を通じて可動性の重要性を提唱するウォーキングフレームでもあります。

    クラシックなロードバイクにインスパイアされた要素が、バーチ、レザー、メタルと組み合わされています。カスタマイズ可能な色とオプションの追加機能により、RAMはその所有者を真に反映できます。

    仕様
    • Construction of both metal and birch. Details in white and black metal as standard and in any color as an optional extra. RAM is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      The arm rests are available in black or brown leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri.

    技術仕様
    • Unique refram-108
    • コレクションセットRam
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)6.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
    • Uniclass2015詳細Stools