製品を公開する
Rialto 438 L
Rialto 438 L
Rialto 438 L
Rialto 438 L
Rialto 438 L
    NC Nordic Care

    Rialto 438 L

    Google翻訳,

    リアルトバーチェア(バースツールではなく、背もたれがあるため)。リアルトチェアは、イタリアのベニスにあるリアルト橋から着想を得ています。エッジの効いた形と橋の形は、デザイナーのペーター・アンデソンにこのトレンディな椅子をデザインするよう促しました。

    バッグやジャケットを掛けることができる実用的な「フック」を備えた椅子は、今日、スカンジナビアのレストランやカフェでおなじみの機能です。

    仕様
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Rialto is available with wooden seat and back or fixed upholstered seat and back. 

      The whole Rialto family of chairs have sound absorbers as optional extras if you wish to reduce the noice level in the area.

    技術仕様
    • 固有参照番号rialto-438l
    • 製品ファミリRialto
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)970
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)7
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードEF_40_30
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS