製品を公開する
Rib 571-1
NC Nordic Care

Rib 571-1

Google翻訳,
背もたれの高いリブアームチェアはシート高が高く、シートクッションが固定されているため、アームチェアの出し入れが簡単です。柔らかいアームレストクッションがアームチェアの見栄えを良くします。高いフレームのおかげで、リブは周りを掃除するのが簡単です。リブはバーチ材の風通しの良いクラシックなシーティンググループで、シートとバックに取り外し可能なファブリックがあります。
仕様
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
技術仕様
  • 固有参照番号rib-571-1
  • 製品ファミリRib
  • 製品グループFurniture / Easy chair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-31
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1030
  • 幅(mm)650
  • 奥行き(mm)780
関連
  • 主要素材木
  • 副素材布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)20
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
  • IFC分類家具
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
5つ星のうち4.6 4.6 (31)
5つ星のうち4.3 4.3 (21)
5つ星のうち4.1 4.1 (141)
5つ星のうち4.4 4.4 (39)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)