製品の公開
Rock On 033
NC Nordic Care

Rock On 033

Google翻訳”,
座りがちな生活はますます健康問題になっています。そして、研究によれば、この問題は運動だけで補うことはできません。 Rock onは、変化の呼びかけに耳を傾け、より身体活動のように座ることを目的としたパレットスツールです。家具の交差した丸みを帯びたベースは、すべての方向にスイングすることを可能にし、それは次にユーザーのコアマッスルを活性化します。ロックオンのミニマルなデザインは、プライベートスペースとパブリックスペースの両方で機能します。
仕様
  • Rock on is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Always with an upholstered seat. The metal cross that joins the rockers has a light grey tone as standard, but is available in any colour as an optional extra.

技術仕様
  • Unique refrockon-033
  • コレクションセットRock On
  • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)840
  • 奥行き(mm)840
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)12
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
  • Uniclass2015詳細Stools