製品の公開
Sputnik 200
NC Nordic Care

Sputnik 200

Google翻訳”,

Sputnikは、その名前の由来となった衛星に由来するデザイン機能を備えており、スツールに特定の何かを与えるディテールを備えた永遠の美しいデザインを備えています。木製のシートまたは固定された布張りのシートを備えたものを選びましょう。色と生地を選択する機能は、Sputnikに無限の可能性を与え、それがあらゆる環境に適合することを確認します。上品なレストランにはベルベットの張り張りを、地元のピッツェリアには人工皮革を、幼稚園には木製の座席を備えた訪問者のスツールとしてお試しください。そうです、スツールは非常に多くの場所で機能します。

Sputnikは、6つの異なるバージョンで利用できます。3つの異なる高さで、木製のシートまたは固定された布張りのシートのいずれかです。

仕様
  • The upholstered seat has a nicely upholstered button that adds even further to the design. The two higher stools are available with foot rests in metal that withstands wear and tear even more. You can choose whichever fabric you prefer, but if you would like some tips, please check out our fabric guide.

    Sputnik stool is a good sustainability selection. It is made in FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

技術仕様
  • Unique refsputnik-200
  • コレクションセットSputnik
  • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)6.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
  • Uniclass2015詳細Stools
  • OmniClassNumber23-21 23 39 11
  • OmniClassタイトルResidential Bar Stools