製品を公開する
Stop 570-2
NC Nordic Care

Stop 570-2

5つ星のうち4.84.8(13 件のレビュー)
Google翻訳,
ストップは、すべての生地が取り外し可能な完全に布張りのアームチェアです。柔らかなフォルムと底の小さな縫い目がモデルに「アットホームな」感じを与えます。モデルの軽い外観を強化する先のとがった脚を備えたブリッヒの素敵なデザインのフレーム。
仕様
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
技術仕様
  • 固有参照番号stop-570-2
  • 製品ファミリStop
  • 製品グループFurniture / Easy chair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • 版番号1
  • 高さ(mm)860
  • 幅(mm)820
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 主要素材木
  • 副素材布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)24
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
  • IFC分類家具
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
5つ星のうち4.6 4.6 (31)
5つ星のうち4.3 4.3 (21)
5つ星のうち4.1 4.1 (141)
5つ星のうち4.4 4.4 (39)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)