製品の公開
Stop 573-2
NC Nordic Care

Stop 573-2

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
ストップは、すべての生地が取り外し可能な完全に布張りの3人掛けソファです。柔らかなフォルムと底の小さな縫い目がモデルに「アットホームな」感じを与えます。モデルの軽い外観を強化する先のとがった脚を備えたブリッヒの素敵なデザインのフレーム。
仕様
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
技術仕様
  • Unique refstop-573-2
  • コレクションセットStop
  • コレクションFurniture /Sofa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)860
  • 幅(mm)1920
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
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
5つ星のうち4.4 4.4 (39)
5つ星のうち4.6 4.6 (31)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)