製品を公開する
Sture 394
Sture 394
Sture 394
    NC Nordic Care

    Sture 394

    Google翻訳,
    未来のクラシック–背もたれの高いロッキングチェア。後ろのラスは透明な背中を与え、光を通します。ラスは慎重に設計されており、布張りの背中と同じような快適さを提供します。ロッカーの全長は100cmで、家具の配置に柔軟性があります。ロッキングチェアは、木製の座席または固定された布張りの座席、あるいは素敵で居心地の良い羊の毛皮で利用できます。オプションのエクストラとしてネッククッションをご用意しています。
    仕様
    • FSC Mix.The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    技術仕様
    • 固有参照番号sture-394
    • 製品ファミリSture
    • 製品グループFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1090
    • 幅(mm)640
    • 奥行き(mm)970
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)18
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)