製品の公開
Sture 695
Sture 695
    NC Nordic Care

    Sture 695

    Google翻訳”,

    丸みを帯びた三角形のテーブル。 Stureシリーズは、三角形と正方形の3つの異なるテーブルで構成されています。それらはすべて異なる高さを持っているので、それらは簡単に一緒に使用することができます。これが実際の意図です。さまざまな装飾設定を作成するために、それらを一緒に配置します。

    非対称の形状は、さまざまな角度からさまざまな表現を作成します。同時に、テーブルは非常に安定しています。

    仕様
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one tabel for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      The table top is produced in MDF and the legs are produced in birch. The bar between the legs is welded metal. Sture is only available in stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    技術仕様
    • Unique refsture-695
    • コレクションセットSture
    • コレクションFurniture/Table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)620
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS