製品の公開
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024
    NC Nordic Care

    Twist 024

    Google翻訳”,

    ツイストスツールのアイデアは、ポリゴンとも呼ばれる数学の幾何学的ポリゴンに由来します。パレットには24の側面があり、丸いスツールシートのように見えます。シートの真っ直ぐな側面のおかげで、積み重ねるときに脚が互いに「ロック」されます。スツールは際限なく積み重ねることができ、多くのスツールを積み重ねると、古い古典的な柱を彷彿とさせる閉じた美しい側面が作成されます。


    仕様
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    技術仕様
    • Unique reftwist-024
    • コレクションセットTwist
    • コレクションStool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)410
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS