製品を公開する
Woodstock 015
Woodstock 015
    NC Nordic Care

    Woodstock 015

    5つ星のうち4.24.2(9 件のレビュー)
    Google翻訳,
    ウッドストックチェアは、シートとバックに張りがあります。クリアで個性的なデザインです。シートはラバー織りを標準装備。椅子は、オプションのエクストラとしてコネクタを備えているため、集会所や講堂に非常によく適合します。
    仕様
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    技術仕様
    • 固有参照番号woodstock-015
    • 製品ファミリWoodstock
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)810
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)6
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードEF_40_30
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS