製品を公開する
Woodstock 114
Woodstock 114
Woodstock 114
    NC Nordic Care

    Woodstock 114

    Google翻訳,
    アームレスト付きのウッドストックチェアは積み重ね可能で、ほとんどの環境や機会に適合します。ウッドストックは、後ろに水平のラスがあるクリアなデザインです。シートは布張りで、標準でラバー織りで保護されています。
    仕様
    • It is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    技術仕様
    • 固有参照番号woodstock-114
    • 製品ファミリWoodstock
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)810
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)7
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS