製品の公開
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
    NC Nordic Care

    Woodstock 115

    Google翻訳”,
    アームレスト付きのウッドストックチェアには、布張りのシートと背もたれが付いています。シートは標準でラバー織りで保護されています。オプションのエクストラとしてコネクタが付いているので、椅子は集会所や講堂に非常によく合います。
    仕様
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    技術仕様
    • Unique refwoodstock-115
    • コレクションセットWoodstock
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS