製品の公開
Arlington Series Windowed Cupola Is An Octagon With A Bell Style Roof
New Concept Louvers

Arlington Series Windowed Cupola Is An Octagon With A Bell Style Roof

Google翻訳”,
アーリントン

アーリントンキューポラは、ベルスタイルの屋根を持つ八角形です。

この魅力的な窓付きキューポラは、実質的にメンテナンスフリーで、16オンスのコーティングされたアルミニウム(焼きエナメルまたはPVC木目仕上げ)で完全に包まれた木製フレームで作られています。銅の屋根。キューポラをペイントする必要はありません!

キューポラは、組み立てが簡単な3つのセクションで、木枠に入れて完全に届きます。ルーフラインに合わせて、ルーフピッチをベースセクションに事前にカットします。取り付けハードウェア、および指示に従うのが簡単なものが含まれています。

あなたは美しい夜の輝きのために私たちの窓付きキューポラの1つにライトキットを追加することができます。風見鶏はオプションであり、追加料金がかかります。窓付きのキューポラは換気がなく、多くのカスタムデザインとサイズで利用できます。別の外観を作成したい場合、または質問がある場合は、800635-6448までお電話ください。
技術仕様
  • Unique refnew_concept_louvers-arlington_series
  • コレクションセットCupolas
  • コレクションArlington Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-11-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備