製品を公開する
Newport Brass 1500-5113 Pull-down Kitchen Faucet
Newport Brass

Newport Brass 1500-5113 Pull-down Kitchen Faucet

Google翻訳,

固体真鍮構造。ユーロモーションセラミックディスク35mmバルブカートリッジ。側面に取り付けられたADA準拠のレバーハンドルを備えたスイベルスパウトアセンブリ。独立した回転およびピボットレバーハンドル要素。真ちゅう製の頑丈なハウジングを備えた2機能の押しボタン制御スプレーエンジン。磁気ドッキングシステムは、スプレーエンジンを注ぎ口に固定します。方向制御を強化するためのピボットボールスプレーエンジンインレットフィッティング。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly with side-mounted ADA compliant lever handle
    • Independent rotational and pivoting lever handle elements
    • Two-function, push-button control spray engine with solid brass housing
    • Magnetic docking system secures spray engine to spout
    • Pivoting-ball spray engine inlet fitting for enhanced directional control
    • 9-7/8" (25.1 cm) spout height at outlet
    • 9-1/4" (23.5 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.7 liters) per minute maximum flow rate
技術仕様
  • 固有参照番号Newport-Brass-1500-5113-Pull-down-Kitchen-Faucet
  • 製品ファミリFaucet
  • 製品グループKitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-14
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国