製品を公開する
Newport Brass 8200-5113 Newport 365 Bronwen Pull Kitchen Faucet
Newport Brass

Newport Brass 8200-5113 Newport 365 Bronwen Pull Kitchen Faucet

Google翻訳,

固体真鍮構造。ユーロモーションセラミックディスク35mmバルブカートリッジ。側面に取り付けられたADA準拠のレバーハンドルを備えたスイベルスパウトアセンブリ。真ちゅう製の頑丈なハウジングを備えた2機能のトグルコントロールスプレーエンジン。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid Brass Construction
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly with side-mounted ADA compliant lever handle
    • Two-function, toggle-control spray engine with solid brass housing
    • 10-3/4 (27.2 cm) spout height at outlet
    • 8" (17.2 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.8 liters) per minute maximum flow rate
技術仕様
  • 固有参照番号Newport-Brass-8200-5113-Newport-365-Bronwen-Pull-Kitchen-Faucet
  • 製品ファミリFaucet
  • 製品グループKitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-14
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国