製品の公開
Electric cable connection kit NF C15-100
Electric cable connection kit NF C15-100
    Nexans

    Electric cable connection kit NF C15-100

    Google翻訳”,

    NEXANS EV NETWORK(電気自動車)ソリューションは、屋根付き駐車場の電気自動車充電インフラ(EVCI)に電力を供給するために特別に設計されています。分岐ケーブルを介して充電ステーションを迅速に接続できる設計となっています。

    NEXANS EV-NETWORK ソリューションは、各充電ステーションを個別に配線する場合と比べて、次のようないくつかの利点があります。

    • インストールのモジュール性と拡張性
    • 配電盤、ケーブルトレイ、コアドリリングの省スペース
    • コスト効率が高く、ケーブル長が短く、メンテナンスが最も簡単

    ケーブルは、建設製品規制「CPR (EU) n° 305/2011」の要件に準拠し、耐火性能クラス(Cca - s1、d1、a1)が向上しています。難燃性で火災の危険性が低く、煙の発生が少なく、有毒ガスおよび腐食性ガス(LS0H)の排出も抑えられています。

    仕様
    • Construction

      The NEXANS EV-NETWORK connection kit NF C15-100 is made of:

      Branch cables to connect, simultaneously or later, the charging stations to the BUS cable via dedicated connectors - FRN1X1G1 AR ou FRN1X1G1 type of cables >= 16mm² Cu or >=25mm² Al for 7,4 kW et 22 kW.

      • 2 single core cables - 25 mm² (mono)
      • 3 single core cables - 25 mm² (tri)

      Connectors
      : These connectors are used in installations serving electric vehicle charging infrastructures installed in car parks to connect individual branches to the collective horizontal conduit in the car park. Phase, neutral and PE connector + terminal insulation of the branch

      • GE003 KIT MONO CONNECTEURS IRVE 50-70
      • GE005 KIT TRI CONNECTEURS IRVE 50-70

      Terminations
      : these kits are used to connect the end of the main cable. They provide a protection type class II and consist of 5 cold-shrink caps (4 for the conductors and 1 covering the whole assembly to provide double insulation). A strip of mastic provides a perfect seal.

      • GE010 KIT EXTREMITE IRVE 50-70
      • GE011 KIT EXTREMITE IRVE 50-150

      Insulated conductors VK
      - 16mm² at minimum for 7,4 kW et 22 kW

      Connection Box
      - Box type IP65 IK07 installed:

      • Height ≥ 0,90m
      • Height ≥ 1,50m
      • On wall, pole or cable trays
      技術仕様
      • Unique refelectric_cable_connection_kit_according_to_nf_c15_100
      • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
      • 公開日2025-08-21
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアル ポリマー
      • 設計国フランス
      • 製造国フランス
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気ケーブル
      • IFC分類Cableセグメント
      • ETIM コードEG000001
      • ETIM 名Cables
      • Uniclass2015コードPr_65_70_48
      • Uniclass2015詳細Low voltage cables
      • OmniClassNumber23-13 23 21 15
      • OmniClassタイトルCables