製品の公開
Electric cable N2XH
Electric cable N2XH
    Nexans

    Electric cable N2XH

    5つ星のうち4.14.1(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    N2XH (0.6/1kV) B2ca クラス - 0.6/1kV低火災危険性、難燃性ケーブル。N2XH ケーブルは、火災の危険性があるホテル、学校、トンネル、高層建築物、病院、発電所、データ処理センター、ビジネス センターのエネルギー ネットワークで主に使用される高品質の電気ケーブルです。電源、照明、電源コンセント、その他の配電ニーズなど、さまざまな用途に適しています。この範囲は、厳しい火災安全基準に準拠しており、規制は低火災危険性 (低煙ゼロハロゲン材料) であるため、人や貴重な財産が集中する建物に適しています。N2XH ケーブルは、導管、ダクト、または壁、床、天井に直接設置できます (屋内用途)。
    建設製品規制に準拠した耐火性能クラス - B2ca クラス。
    以下の規格に準拠: VDE 0276-604

    仕様
    • Construction:

      1. Conductor: Copper
      2. Insulation: XLPE
      3. Filler: LSZH
      4. Outer sheath: LSZH


      The range includes products with following constructions : 

      • Circular solid conductor shape
        • Conductor flexibility : solid class 1
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 1.5 to 6 mm²
      • Circular stranded conductor shape
        • Conductor flexibility : stranded class 2
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 10 to 400 mm²
    技術仕様
    • Unique refelectric_cable_n2xh
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 副マテリアル ポリマー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気ケーブル
    • IFC分類Cableセグメント
    • ETIM コードEG000001
    • ETIM 名Cables
    • Uniclass2015コードPr_65_70_48
    • Uniclass2015詳細Low voltage cables
    • OmniClassNumber23-13 23 21 15
    • OmniClassタイトルCables

    対応地域

    ヨーロッパ アジア