製品の公開
Electric cable Nexans FR-N1X6G3 Protect
Electric cable Nexans FR-N1X6G3 Protect
    Nexans

    Electric cable Nexans FR-N1X6G3 Protect

    Google翻訳”,

    Nexans FR-N1X6G3 Protect Cca クラス - 0,6/1kV低火災危険性、難燃性ケーブル。

    Nexans FR-N1X6G3 Protectケーブルは、ホテル、学校、高層建築物、病院、発電所、データ処理センター、ビジネスセンターなど、火災リスクが高い(外部影響BD2、BD3、BE2、BE3、CA2、CB2)エネルギーネットワークに主に使用される高品質電気ケーブルです。電源、照明、電源コンセント、その他の配電ニーズを含む、様々な用途に適しています。

    このシリーズは、低火災危険性(低煙ゼロハロゲン材料)規制などの厳格な火災安全基準に準拠しており、人が密集したり、人口密度や貴重な財産が密集している建物に適しています。

    Nexans FR-N1X6G3 Protect ケーブルは、導管、ダクト、または壁、床、天井に直接取り付けることができます (屋内用途)。

    建設製品規制に準拠した耐火性能クラス - Cca クラス。
    以下に準拠:

    • 製品規格:XP C32-325
    • 2024年5月17日のフランス法令
    • NF C15-100
    仕様
    • Construction:

      1. Conductor: Copper
      2. Insulation: XLPE
      3. Filler: LFH (LSZH, Halogen free)
      4. Outer sheath: LFH (LSZH, Halogen free)

      The range includes products with following constructions :

      • Circular solid conductor shape
        • Conductor flexibility : solid class 1
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 1.5 to 4 mm²
      • Circular stranded conductor shape
        • Conductor flexibility : stranded class 2
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 6 to 16 mm²


      Reminder of the definition of the external influences as listed in the standard IEC 60364-5-51

      • BD2: Emergency evacuation conditions - Low density / Difficult exit
      • BD3: Emergency evacuation conditions  - High density / Easy exit
      • BE2: Nature of materials used or stored  - Fire risks
      • BE3: Nature of materials used or stored  - Explosion risks
      • CA2: Building construction materials - Combustible 
      • CB2: Building construction materials - Propagation of fire
    技術仕様
    • Unique refelectric_cable_nexans_fr_n1x6g3_protect
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 副マテリアル ポリマー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気ケーブル
    • IFC分類Cableセグメント
    • ETIM コードEG000001
    • ETIM 名Cables
    • Uniclass2015コードPr_65_70_48
    • Uniclass2015詳細Low voltage cables
    • OmniClassNumber23-13 23 21 15
    • OmniClassタイトルCables

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス